Pneumatische servomotor voor regelafsluiters, MP953
 |
| Pneumatische sevomotor voor regelafsluiters in HVAC-systemen. |
| Motoren zijn geschikt voor de regelafsluiter series: V5011, V5013, V5015, V5049, V5050, V5016, V5025, V5328, V5329. |
|
| Beschermklasse |
IP54 |
| Actie |
direct of omgekeerd werkend |
| Maximum werkdruk |
140 kPa |
| Max. veilige luchtdruk |
172 kPa |
| Aanvullende omschrijving |
Golvend diafragma |
| Productomschrijving | Type |
| V5049A t/m DN65, V5050A t/m DN80, V5011R,S alleen DN50, V5013R alleen DN50, V5328A DN40 t/m DN80, V5329A DN40 t/m DN80 | 43161276-001  | | V5011R,S DN 15 t/m DN40, V5013R DN15 t/m DN40, V5328A DN15 t/m DN32, V5329A DN15 t/m DN32 | 43297431-001  |
|