Strangregelafsluiter Kombi-QM
 |
| Druk onafhankelijke tweeweg inregelafsluiter met debietfunctie. De afsluiter heeft een instelbaar maximaal debiet. Hierdoor wordt debietbegrenzing mogelijk gemaakt en tevens een hydraulisch balans gewaarborgd. De Kombi QM worden gebruikt voor de temperatuurregeling van ventilatorconvectoren en koelplafonds. |
| Binnenwerk met duidelijk digitaal display van voor- ingestelde waarde. Binnenwerk is eenvoudig te verwijderen en servicevriendelijk. Zeer gebruikersvriendelijke meetaansluiting d.m.v. SafeConTM meetnippels.
Robuust en onderhoudsvrij ontwerp. |
|
| Materialen |
messing ontzinkingsbestendig |
| Medium |
water of water-glycolmix |
| Medium temp. |
-20 ... 110 oC |
| Druktrap |
PN16 |
| Kvs |
2,6 |
| Aansluiting |
binnendraad |
| DN | Drukverschil instelbereik | Type |
| mm | bar | |
| 15 | 0,16 ... 2 | V5003TY1015  | | 20 | 0,16 ... 2 | V5003TY1020  | | 25 | 0,16 ... 2 | V5003TY1025  |
| DN | Drukverschil instelbereik | Type |
| mm | bar | |
| 15 | 0,3 ... 4 | V5003TY2015  | | 20 | 0,3 ... 4 | V5003TY2020  | | 25 | 0,3 ... 4 | V5003TY2025  |
| Productomschrijving | Type |
| Meetadapter t.b.v. meetnippels SafeConTM | VA3600C001  | | Electrische aandrijving, voeding 24V,
0..10V modulerende sturing | M5003A1001  | | Electrische aandrijving, voeding 24V, 3-punts sturing | M5003A1002  | | Servomotor 3-punts | M7410A1001  | | Servomotor thermisch | MT4-serie  |
| Productomschrijving | Type |
| Meetnippels SafeConTM | VS2600C001  |
|