HCE80 Zone- en vloerverwarmingsregelaar
 |
| Draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar voor het individueel regelen van 5 zones (max. 3 slanggroepen per zone). Uit te breiden naar 8 zones middels extra printplaat (HCS80) waarmee in totaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd. Voorzien van intern ketelrelais en pomprelais. Mogelijkheid tot aansturen van extern, draadloos ketel-/pomprelais. Te gebruiken in combinatie met draadloze bediendelen zoals o.a. De evotouch, maar ook enkel met handbediende thermostaten. Externe antenne (HRA80) noodzakelijk. Duidelijke LED-indicatie voor in bedrijf, storing en controlefuncties. |
|
| Voeding |
230 Vac |
| Hardware ingangen |
| • |
externe antenne (HRA80) |
| • |
potentiaalvrij omschakelcontact voor verwarmen/koelen |
|
| Hardware uitgangen |
| • |
5 zones voor maximaal 3 MT4-230-NC motoren per zone (met uitbreidingsprint geschikt voor 8 zones) |
| • |
uitgang voor pompschakeling (42 V potentiaalvrij contact, 6 A) |
|
| Aantal zones |
5 (uitbreidbaar naar 8) |
| Afmetingen (HxBxD) |
52 | 350 | 82 mm |
| Montage |
wandmontage of DIN-rail |
| Draadloos |
ja |
| Afstand RF communicatie |
30 m |
| Aanvullende omschrijving |
voedingskabel bijgeleverd |
| Productomschrijving | Type |
| Draadloze, instelbare temperatuuropnemer (batterijgevoed, 2 x AA Alkaline bijgesloten) | HCW82  | | Draadloze, digitale ruimtethermostaat (batterijgevoed, 2 x AA Alkaline bijgesloten) | DTS92A1011  | | Draadloze Chronotherm klokthermostaat t.b.v. 1 centraal zoneprogramma | CMS927B1015  | | Draadloze Evotouch t.b.v. Individueel zoneprogramma voor elke zone (max. 8 zones, voeding vereist) | ATC928G1000  |
| Productomschrijving | Type |
| Tafelstandaard, oplaadstation voor de evotouch voorzien van stekker | ATF100  | | Wandmontageplaat met voeding voor evotouch t.b.v. Montage op standaard inbouwdoos 230 Vac | ATF300  | | Verwisselbare front covers evotouch. 3 stuks: gepolijst zwart, geborsteld metaal en hoogglans wit | ATF400  |
| Productomschrijving | Type |
| Externe antenne voor de HCE80 (noodzakelijk) | HRA80  | | Uitbreidingsmodule om HCE80 uit te breiden van 5 naar 8 zones | HCS80  | | Thermische motor, 230Vac, NC (normally closed) | MT4-230-NC  | | Draadloze afstandsvoeler voor enkel temperatuurmeting in een zone bij gebruik zoneprogramma klokthermostaat/evotouch (batterijgevoed, 2 x AA Alkaline bijgesloten) | HCF82  |
| Productomschrijving | Type |
| Aan/uit RF-module t.b.v. ketelschakeling 5 A, 24-230 V | BDR91A1000  | | Aan/uit RF-module t.b.v. ketel- of pompschakeling 10A, 24-230 V | R6660D1017  | | Draadloze OpenTherm RF module. | R8810A1018  |
|