Retrofit terugspoelbaar fijnfilter met drukreduceerregelaar, met draaibaar aansluitstuk
 |
| De filtercombinatie en drukreduceerregelaar gecombineerd in één appendage. Het filter gaat vervuiling van het water tegen door filtering van roest, zand en vuil. De drukreduceerregelaar voorkomt drukschommelingen in de installatie |
| Horizontale of vertikale montage mogelijk |
|
| Keuringen |
DVGW keur in aanvraag |
| Medium |
Water |
| Materiaal afsluiterhuis |
hoogwaardig kunststof |
| Materiaal veerhuis |
hoogwaardig kunststof |
| Aansluiting |
buitendraad |
| Max. mediumtemperatuur |
30 oC |
| Druktrap |
PN16 |
| Instelbereik |
1,5 ... 6 bar |
| Transparante zeefhouder |
ja |
| Gebalanceerd klepzittingontwerp |
ja |
| Tegenstroomreiniging met gefilterd water |
ja |
| Montagepositie |
horizontaal of verticaal |
| Aanvullende omschrijving |
Minimale inlaatdruk 1,5 bar
| • |
interne drukreduceerregelaar |
| • |
geen flucturende drukken aan de uitlaatzijde bij drukveranderingen aan de inlaatzijde |
| • |
doorstroom van gefilterd water wordt niet onderbroken tijdens filterreiniging |
| • |
geheugenring indiceert de eerstvolgende reiniging |
| • |
electronische zeegreinigingsautomaat met draaibaar aansluitstuk kan later gemonteerd worden |
| • |
groot filteroppervlak |
| • |
sterk doorzichtig kunststof filterhuis voor eenvoudige controle vervuiling filterelement. |
| • |
filterelement vervangbaar |
| • |
standaard aansluitingen |
|
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 95/110 | FK74CS-1/2AA  | | R 3/4 | 5,5 | 95/110 | FK74CS-3/4AA  | | R 1 | 5,9 | 95/110 | FK74CS-1AA  | | R 1 1/4 | 6,2 | 95/110 | FK74CS-11/4AA  |
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 50 | FK74CS-1/2AC  | | R 3/4 | 5,5 | 50 | FK74CS-3/4AC  | | R 1 | 5,9 | 50 | FK74CS-1AC  | | R 1 1/4 | 6,2 | 50 | FK74CS-11/4AC  |
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 200 | FK74CS-1/2AD  | | R 3/4 | 5,5 | 200 | FK74CS-3/4AD  | | R 1 | 5,9 | 200 | FK74CS-1AD  | | R 1 1/4 | 6,2 | 200 | FK74CS-11/4AD  |
| Productomschrijving | Type |
| Electronische zeefreinigingsautomaat | Z74S-AN  |
| Productomschrijving | Type |
| Ringsleutel voor verwijdering van het veerhuis en filterhuis | ZR74CS  |
|