Retrofit terugspoelbaar fijnfilter met draaibaar aansluitstuk
 |
| Filter zorgt voor een continue aanvoer van gefilterd water ter voorkoming van vervuiling door roest,vuil, zand e.d. |
| Horizontale of vertikale montage mogelijk |
|
| Keuringen |
DVGW keur in aanvraag |
| Medium |
Water |
| Materiaal afsluiterhuis |
hoogwaardig kunststof |
| Aansluiting |
buitendraad |
| Max. mediumtemperatuur |
30 oC |
| Druktrap |
PN16 |
| Transparante zeefhouder |
ja |
| Tegenstroomreiniging met gefilterd water |
ja |
| Montagepositie |
horizontaal of verticaal |
| Aanvullende omschrijving |
| • |
doorstroom van gefilterd water wordt niet onderbroken tijdens filterreiniging |
| • |
gepatenteerd tegenstroom zeefreinigingssysteem |
| • |
geheugenring indiceert de eerstvolgende reiniging |
| • |
bayonetaansluiting voor eenvoudige aansluiting van zeefreinigingsautomaat. |
| • |
groot filteroppervlak |
| • |
sterk doorzichtig kunststof filterhuis voor eenvoudige controle vervuiling filterelement. |
| • |
filterelement vervangbaar |
| • |
standaard aansluitingen |
|
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 95/110 | F74CS-1/2AA  | | R 3/4 | 5,5 | 95/110 | F74CS-3/4AA  | | R 1 | 5,9 | 95/110 | F74CS-1AA  | | R 1 1/4 | 6,2 | 95/110 | F74CS-11/4AA  |
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 50 | F74CS-1/2AC  | | R 3/4 | 5,5 | 50 | F74CS-3/4AC  | | R 1 | 5,9 | 50 | F74CS-1AC  | | R 1 1/4 | 6,2 | 50 | F74CS-11/4AC  |
| Aansluitmaat | Doorstroom capaciteit Kvs | Maaswijdte fijnfilter | Type |
| " | | micron | |
| R 1/2 | 4,2 | 200 | F74CS-1/2AD  | | R 3/4 | 5,5 | 200 | F74CS-3/4AD  | | R 1 | 5,9 | 200 | F74CS-1AD  | | R 1 1/4 | 6,2 | 200 | F74CS-11/4AD  |
| Productomschrijving | Type |
| Electronische zeefreinigingsautomaat | Z74S-AN  |
| Productomschrijving | Type |
| Ringsleutel voor verwijdering van het veerhuis en filterkom | ZR74CS  |
|