Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
6. Corrigerende organen
Mengkranen
Vierweg mengkraan PN6, compactuitvoering
Drieweg mengkraan met rechte of haakse doorgang PN10, DRU
Drieweg mengkraan met rechte doorgang PN6, DR..G
Drieweg mengkraan met haakse doorgang PN6, DR
Vierwegmengkraan PN6, ZR
Vlinderklep DN25..200
Drieweg mengkraan met rechte of haakse doorgang PN10, DRU
Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Serie
DRU
Klasse
3-weg mengkraan, bypass
Medium
water
Materialen
gietijzeren huis GG20, inwendige onderdelen verchroomd
Afdichting
dubbele O-ring
Draaihoek
90
o
Medium temp.
2 ... 130
o
C
Druktrap
PN10
Aansluiting
buitendraad
Maximum verschildruk
100 kPa
DN
Kvs
Moment voor max. delta P
Type
mm
Nm
25
2,5
10
DRU25-2.5
25
4
10
DRU25-4.0
25
6,3
10
DRU25-6.3
25
10
10
DRU25-10
25
16
10
DRU25-16
32
10
20
DRU32-10
32
16
20
DRU32-16
32
25
20
DRU32-25
Toebehoren
Productomschrijving
Type
Inwendige draadfitting met pakking en dopmoer, voor DN25 mengkraan
STU25
Inwendige draadfitting met pakking en dopmoer, voor DN32 mengkraan
STU32