Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
6. Corrigerende organen
Mengkranen
Vierweg mengkraan PN6, compactuitvoering
Drieweg mengkraan met rechte of haakse doorgang PN10, DRU
Drieweg mengkraan met rechte doorgang PN6, DR..G
Drieweg mengkraan met haakse doorgang PN6, DR
Vierwegmengkraan PN6, ZR
Vlinderklep DN25..200
Drieweg mengkraan met haakse doorgang PN6, DR
Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Serie
DR
Klasse
3-weg mengkraan, haaks
Medium
water
Materialen
gietijzeren huis GG20, inwendige onderdelen verchroomd
Afdichting
dubbele O-ring
Draaihoek
90
o
Medium temp.
2 ... 130
o
C
Druktrap
PN6
Verlaagde verschildruk
40 kPa
Binnendraad
DN
Kvs
Maximum verschildruk
Moment voor max. delta P
Moment voor verlaagde delta P
Aansluiting
Type
mm
kPa
Nm
Nm
15
4
100
10
10
binnendraad
DR15MA
20
6,3
100
10
10
binnendraad
DR20MA
25
10
100
10
10
binnendraad
DR25MA
32
16
100
10
10
binnendraad
DR32MA
40
25
100
20
10
binnendraad
DR40MA
Flensaansluiting
DN
Kvs
Maximum verschildruk
Moment voor max. delta P
Moment voor verlaagde delta P
Aansluiting
Type
mm
kPa
Nm
Nm
40
25
100
20
10
flenzen DIN2531
DR40FA
50
40
100
20
20
flenzen DIN2531
DR50FA
65
63
100
20
20
flenzen DIN2531
DR65FA
80
100
100
30
20
flenzen DIN2531
DR80FA
100
160
100
40
30
flenzen DIN2531
DR100FA
125
250
70
40
30
flenzen DIN2531
DR125FA
150
630
50
40
40
flenzen DIN2531
DR150FA
200
1600
50
40
40
flenzen DIN2531
DR200FA