Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
6. Corrigerende organen
Mengkranen
Vierweg mengkraan PN6, compactuitvoering
Drieweg mengkraan met rechte of haakse doorgang PN10, DRU
Drieweg mengkraan met rechte doorgang PN6, DR..G
Drieweg mengkraan met haakse doorgang PN6, DR
Vierwegmengkraan PN6, ZR
Vlinderklep DN25..200
Drieweg mengkraan met rechte doorgang PN6, DR..G
Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Serie
DRG
Klasse
3-weg mengkraan
Medium
water
Materialen
gietijzeren huis GG20, inwendige onderdelen verchroomd
Afdichting
dubbele O-ring
Draaihoek
90
o
Medium temp.
2 ... 130
o
C
Druktrap
PN6
Verlaagde verschildruk
40 kPa
Binnendraad
DN
Kvs
Maximum verschildruk
Moment voor max. delta P
Moment voor verlaagde delta P
Aansluiting
Type
mm
kPa
Nm
Nm
15
2,5
100
10
10
binnendraad
DR15-2GMLA
15
4
100
10
10
binnendraad
DR15GMLA
20
6,3
100
10
10
binnendraad
DR20GMLA
25
10
100
10
10
binnendraad
DR25GMLA
32
16
100
10
10
binnendraad
DR32GMLA
40
25
100
20
10
binnendraad
DR40GMLA
Flensaansluiting
DN
Kvs
Maximum verschildruk
Moment voor max. delta P
Moment voor verlaagde delta P
Aansluiting
Type
mm
kPa
Nm
Nm
20
6,3
100
10
10
flenzen DIN2531
DR20GFLA
25
10
100
10
10
flenzen DIN2531
DR25GFLA
32
16
100
10
10
flenzen DIN2531
DR32GFLA
40
25
100
20
10
flenzen DIN2531
DR40GFLA
50
40
100
20
20
flenzen DIN2531
DR50GFLA
65
63
100
20
20
flenzen DIN2531
DR65GFLA
80
100
100
30
20
flenzen DIN2531
DR80GFLA
100
160
100
40
30
flenzen DIN2531
DR100GFLA
125
250
70
40
30
flenzen DIN2531
DR125GFLA
150
630
50
40
40
flenzen DIN2531
DR150GFLA
200
1000
50
40
40
flenzen DIN2531
DR200GFLA1
200
1600
50
40
40
flenzen DIN2531
DR200GFLA