Honeywell magyar honlap
Honeywell európai kezdőlap
Katalógus indítása
Termék keresés
Oldaltérkép
Típus
Segítség
EvC Termékkatalógus - Magyarország
Szabályozók és beavatkozó elemek
Szabályozók
Komplex kazánházi / távfűtési szabályozók
SMILE külső hőmérséklet függő komplex kazánházi és távfűtési szabályozó
Kazán, puffer tartály, kevert kör, HMV, szoláris kör
Távfűtés, kevert kör, HMV hőcsrélővel
Egyéb szabályozók
Hőmérséklet szabályozó, 1 szabályozó kimenet, Micronik200
Hőmérséklet szabályozó, 1 szabályozó kimenet, Micronik200
Hőmérséklet szabályozó, 3 szabályozó kimenet, Micronik200
Hőmérséklet szabályozó, 3 szabályozó kimenet, Micronik200
Univerzális bemenetű szabályozó, 2 szabályozó kimenet, Micronik200
Meghajtó motorok
Kis szelepekre 2,5/6,5mm lökettel
90 N-os termoelektromos működtetők 2,5/6,5 mm lökettel, Smart-T
90 N, 0-10V termoelektromos működtető 2,5 mm lökettel, MT010
90 N, 3-pt szelepmozgató egység, vagy radiátorszelep szabályozó, 2,5 mm lökettel, M7410A
90 N Gyors működésű elektromos meghajtó motor 2,5/6,5 mm lökettel, M5410
180..300N 3-pont szelepmozgatók, 6,5 mm löketre, M6410/M7410
180..300N 0/2..10V szelepmozgatók, 6,5 mm löketre, M7410E
400 N, 0/2..10V szelepmozgatók távfűtési, HMV alkalmazásokra, 6,5 mm lökettel, ML7430/ML7435
400 N, 3-pont szabályozású szelepmozgatók távfűtésre, rugóvisszatérítés, 6,5 mm löket, ML6435
Szelepmozgató + PI-szabályozó LON radiátor szelepekhez/zóna vezérlőkhöz, 2,5/6,5 mm 90/180/300 N, M7410G
Nagy szelepekre 20/38mm lökettel
600N, 3-pont, 20 mm löketű szelepmozgatók, ML6420/ML6425
600N, 0/2..10V, 20 mm löketű szelepmozgatók, ML7420/ML7425
1800N, 3-pt, 20/38 mm löketű szelepmozgatók, ML6421
1800N, 0/2..10V, 20/38 mm löketű szelepmozgatók, ML7421
Keverőcsap és pillangószelep mozgatók
Kompakt keverőcsap mozgató motor, M6063
Keverőcsap mozgató motor ZR, DR csapokhoz
Keverőcsap mozgató motorok, M6061 (VMM), M7061 (VRM)
Pillangószelep mozgató V5421B1090 -hez
Zsalumozgatók
Zsalumozgatók 5/10 Nm, SmartAct
Zsalumozgatók 20/34 Nm, SmartAct
Zsalumozgatók rugóvisszatérítéssel 3/5 Nm, SmartAct
Zsalumozgatók rugóvisszatérítéssel 10/20 Nm, SmartAct
Tűzcsappantyú mozgatók
Tűzcsappantyú mozgató 20 Nm
Szabályozó szelepek
Egyutú szelepek 2,5/6,5mm lökettel
1-utú / 2-járatú szabályozó szelep, kónuszos tömítéssel, PN16, DN15/20/25, VSxC-2
1-utú / 2-járatú szabályozó szelep PN16, lapos tömítéses; DN15/20/25, VSxF-2
1-utú / 2-járatú szabályozó szelep PN16, kónuszos DN15/20, V5822A
1-utú / 2-járatú szabályozó szelep PN16, lapos tömítéses DN15/20, V5832A
1-utú / 2-járatú szelep PN16, lapos tömítéssel DN25-40, V5832B
Kompakt 1-utú / 2-járatú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep PN25 DN15/32,V5825B
Egyutú szelepek 20/38mm lökettel
1-utú / 2-járatú szelep PN16, menetes csatlakozással DN15-50, V5011R,S
1-utú / 2-járatú szelep PN16, karimás csatlakozással DN15-150, V5328A
1-utú / 2-járatú szelep PN16, nagy nyomáskülönbségre DN15-150, V5016A
1-utú / 2-járatú szelep PN25, nagy nyomáskülönbségre DN15-150, V5025A
1-utú / 2-járatú szelep PN40, karimás csatlakozással DN15-100, V5049A
Kétutú szelepek 2,5/6,5mm lökettel
2-utú / 3-járatú szabályozó szelep, kónuszos tömítéssel, PN16, DN15/20/25, VSxC-3
3-járatú bypass ágas szabályzó szelep, kónuszos tömítéses, PN16, DN15/20/25, VSxC-4
3-járatú szabályzó szelep PN16, kónuszos DN15/20, V5823A
3-járatú bypass ágas szabályzó szelep PN16, kónuszos DN15/20, V5823C
3-járatú szabályzó szelep PN16, lapos tömítéssel, DN15/20/25, VSxF-3
3-járatú bypass ágas szabályzó szelep PN16, lapos tömítéses, DN15/20/25, VSxF-4
3-járatú szabályzó szelep PN16, lapos tömítéssel DN15/20, V5833A
3-járatú bypass ágas szabályzó szelep PN16, lapos tömítéses DN15/20, V5833C
2-utú / 3-járatú szelep PN16, lapos tömítéssel DN25-40, V5833A
Kétutú szelepek 20/38mm lökettel
2-utú / 3-járatú szelep PN16, lapos tömítéssel DN15-50, V5013E
2-utú / 3-járatú szelep PN16, belső menettel DN15-50, V5013R
2-utú / 3-járatú szelep PN6, karimás csatlakozással DN15-150, V5329C/V5015A
2-utú / 3-járatú szelep PN16, karimás csatlakozással DN 15-150, V5329A/V5050A,B
2-utú / 3-járatú szelep PN25/40, karimás csatlakozással DN15-100, V5050A,B
Keverőcsapok és pillangó szelepek
Pillangó szelepek
Pillangószelep DN25..200, motorral szerelhető
Motorral szerelt pillangószelep DN250..400
Keverőcsapok
2-utú / 3-járatú keverőcsap PN6 (V5431 sorozattal egyenértékű)
2-utú / 3-járatú keverőcsap PN6, kompakt kialakítás
4-járatú keverőcsap PN6 (V5441 sorozattal egyenértékű)
4-járatú keverőcsap PN6, kompakt kialakítás
Termosztatikus működtetővel szerelhető szelepek
Szelepek
V135 Háromjáratú szabályozó szelep PN16, DN15-32
V136 Kétjáratú szabályozó szelep PN16, DN15/25
Termosztatikus működtető
T100 R / T100 RS Merülő hőmérséklet érzékelős termosztát
Zónaszelepek / motoros golyóscsapok
Zónaszelepek és motorjaik
VC motoros zónaszelepek és váltószelepek
Motorral szerelt zónaszelepek
Motorral szerelt 2-járatú zónaszelepek
Motorral szerelt 3-járatú váltószelepek
Motoros golyóscsapok
Motoros golyóscsap, HAV
Frekvenciaváltók
Frekvenciaváltók
Frekvenciaváltó 0,37..5,5kW, IP20, SmartDrive Compact
NXL HVAC Frekvenciaváltók 1,1..30kW, IP21/IP54
NXL kompakt frekvenciaváltók 0,37..2,2kW, IP20
Frekvenciaváltók 1,1..160kW, IP21/IP54, NXS
Alkatrészek és kiegészítő termékek
Alkatrészek és kiegészítők frekvenciaváltókhoz
Érzékelők
Hőmérséklet érzékelők NTC 20k
Helyiség hőmérséklet érzékelő NTC
Helyiség hőmérséklet érzékelő, NTC
Vízhőmérséklet érzékelők, NTC
Vízhőmérséklet érzékelő NTC, gyors reakcióidejű
Vízhőmérséklet érzékelő NTC, merülőhüvelyes
Kültéri, csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő
Külső hőmérséklet érzékelő NTC
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő, NTC
Légcsatorna átlag-hőmérséklet érzékelő
Készülék hőmérséklet érzékelő
Talajhőmérséklet érzékelő, NTC
Nedvességtűrő hőmérséklet érzékelő, NTC
Hőmérséklet érzékelők Pt1000
Helyiséghőmérséklet érzékelő, alapjel egység
Vízhőmérséklet érzékelők
Vízhőmérséklet érzékelő PTC, csőre szerelhető
Vízhőmérséklet érzékelő Pt1000, gyors reakcióidejű
Vízhőmérséklet érzékelő PTC, merülőhüvelybe szerelhető
Kültéri, csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő, PTC
Külső hőmérséklet érzékelő, PTC
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő
Légcsatorna átlag-hőmérséklet érzékelő
Füstgáz hőmérséklet érzékelő
Hőmérséklet érzékelők Pt100 és Pt1000
Felületi hőmérséklet érzékelő, Ipari/HVAC alkalmazásokra (ALF)
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő, Ipari/HVAC kivitel (KF)
Helyiséghőmérséklet érzékelő ipari, HVAC alkalmazásokra (RF)
Gyors reagálású hőmérséklet érzékelő, Ipari/HVAC kivitel (STF)
Merülő hőmérséklet érzékelő Ipari/HVAC kivitel (TF)
Páratartalom (és hőmérséklet) érzékelők
Falimodul hőmérséklet és páratartalom érzékelővel
Helyiség páratartalom és hőmérséklet érzékelő
Kültéri páratartalom és hőmérséklet érzékelő
Légcsatorna páratartalom és hőmérséklet érzékelő
Levegőminőség érzékelők
Levegőminőség érzékelő
Helyiség CO2 érzékelő
Helyiség hőmérséklet/CO2 érzékelő
CO2 levegőminőség és hőmérséklet érzékelő
Légcsatorna CO2 érzékelő
Napsugárzás intenzitás érzékelő
Napsugárzás intenzitás érzékelő
Egyéb hőmérséklet érzékelők
Helyiséghőmérséklet érzékelő, Pt100
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő, PT100
Légcsatorna aktív hőmérséklet érzékelő
Harmatpont kapcsoló
Harmatpont kapcsoló
Helyiség termosztátok
Nem programozható szobatermosztátok
Helyiség termosztát 230Vac SPST kimenettel, T4360A fagyvédő
Helyiség termosztát 230Vac SPST kimenettel, T4360 fűtés
Helyiség termosztát 230Vac SPST kimenettel, T4360 fűtés/hűtés
Helyiség termosztát 230 Vac SPDT kimenettel, T6360
Helyiség termosztát 24Vac SPST kimenettel, T8360
Padlófűtési termosztát, nem programozható
Digitális szobatermosztát, DT90
Programozható szobatermosztátok
Padlófűtési termosztát, 7 napos időprogrammal
Programozható szobatermosztát kifinomult és kompakt felépítéssel CM507
Programozható szobatermosztát széleskörű funkcionalitás, vékony modern kialakítás CM707
Programozható szobatermosztát bővített funkcionalitással, ultra-modern kialakítás CM907
Rádiófrekvenciás szobatermosztátok
Vezeték nélküli helyiség termosztát, DT92
Ultra-modern programozható szobatermosztát rádiófrekvenciás kommunikációval, CM927
Analóg fan-coil termosztátok
XE-70 termosztát, 230Vac, 2-csöves fan-coil, ventilátor vezérlés, T6370/T6371
XE-70 termosztát, 230Vac, 2-csöves fan-coil, ventilátor & szelep vezérlés, T6372/T6373
XE-70 termosztát, 230Vac, 4-csöves fan-coil, ventilátor és szelep vezérlés, T6374/T6375
XE-70 termosztát, 230Vac, hőszivattyú légkondícionáló vezérlés, T6376/T6377
Digitális fan-coil termosztátok
Fan-coil termosztát, T6580
Fan-coil termosztá LCD kijelzővel, T6590
Kapcsoló modulok
Kapcsoló modul, Q6371
Zónaszabályozási megoldások
Vezeték nélküli megoldások
evohome - Vezeték néllküli zónaszabályzó rendszer
Fűtési zónaszabályozó rendszer
Univerzális keverőszelep vezérlő
Hometronic Manager HCM200
Rádiófrekvenciás fűtési/hűtési zónaszabályozó HCE80
Fűtési / hűtési zónaszabályozás - Alkalmazási példa
RF Elektronikus radiátor vezérlő HR80
Hometronic kényelmi modulok
Hometronic biztonsági modulok
Vezetékes megoldások
Zónaszabályozó rendszer HCE40
Elektronikus radiátor szabályozó - HR20
Elektronikus radiátor termosztát
Egyéb termosztátok
Ipari helyiség termosztátok
Ipari helyiség termosztát 1/2 fokozat (T6120)
Ipari helyiség termosztát (TRM)
Korrózióálló helyiség termosztátok
Helyiség termosztát, korrózióálló
Elektronikus termosztátok
Elektronikus termosztátok (SmartTemp)
Fagyvédő termosztátok
Fagyvédő kapilláris termosztát (T69)
Folyadék/levegő termosztátok
Kapilláris csőtermosztát érzékelő elemmel (TAM)
Merülő termosztát tartályokhoz (TX)
Levegő/folyadék termosztát, 120..230Vac SPDT kimenettel T675
Levegő / folyadék termosztát, 120..230Vac dupla SPDT kimenettel T678
Füstgáz visszaáramlás biztonsági termosztát merülőcsővel
Univerzális merülőhüvelybe szerelhető termosztát
Univerzális tapintó termosztát
Univerzális kettős termosztát
Vízhőmérséklet szabályozó termosztát, 230Vac, SPDT kimenet, L641
Biztonsági termosztátok
Biztonsági határoló termosztát, kézi nyugtázás (STB1)
Biztonsági határoló termosztát alapjel gombbal, lekapcsolással (STBTR)
Biztonsági határoló termosztát, lekapcsolással (STBTW)
Biztonsági határoló termosztát, kézi reset, széles tartomány (STW1)
Biztonsági határoló termosztát alapjel állító gombbal, lekapcsolással, automatikus reset (STWTR)
Biztonsági határoló termosztát, automatikus reset (TWP1)
Füstgáz termosztát
Termosztátok ATEX bizonylattal
Kapilláris csőtermosztát (Ex) merülő érzékelővel (Ex-TAM)
Ipari helyiség termosztát (Ex-TRM)
Merülő termosztát (Ex) tartályokhoz (Ex-TX)
Kifutott termékek
Kifutott termékek kiváltó típusai
Kifutott termékek kiváltó típusai, Szabályozók
Kifutott termékek kiváltó típusai, Működtetők kis szelepekre
Kifutott termékek kiváltó típusai, Működtetők nagy szelepekre
Kifutott termékek kiváltó típusai, Zsalumozgatók
Kifutott termékek kiváltó típusai, Kis méretű szabályozó szelepek
Kifutott termékek kiváltó típusai, Nagy méretű szabályozó szelepek
Kifutott ternékek kiváltó típusai, Keverőcsapok
Kifutó termékek kiváltó típusai, Érzékelők
Kifutott termékek kiváltó típusai, Nyomáskülönbség távadók
Fűtési szerelvények
Gázérzékelők
CO vészjelző
CO vészjelzők
Kézi gázszivárgás érzékelő
eZsense kézi gázszivárgás érzékelő
Radiátor szelepek és működtetők
Termosztatikus radiátor szelep szettek
Termosztatikus szelep készletek
Design radiátor szelepek
Thera-4 Design (T2000 sorozat) Radiátor termosztát
Thera-200 Design (T4000 Sorozat) Radiátor Termosztát
Thera Design sorozat - Design szeleptest
Thera Design Sorozat - Radiátor csavarzatok
Therafix Design - H-Blokk termosztatikus szelepbetéttel
Termosztatikus radiátor szelepfejek
Thera-4 Classic (T3000 sorozat) Kompakt radiátor termosztát
Thera-3 (T6000 sorozat) Design termosztatikus radiátor szelepfej
Thera-2 (T9000 Sorozat ) termosztatikus radiátor szelepfejek
2080 (T7000) Termosztatikus radiátor szelepfej
2080 WL (T7500) Távérzékelős termosztát, víz és levegő közeghez
Thera-100 Termosztatikus radiátor szelepfej
Távérzékelős radiátor termosztát (T9500)
Elektronikus radiátor szabályozó - HR20
Elektronikus radiátor termosztát
Thera-RTL (T6102) visszatérő hőmérséklet korlátozó
Padlófűtési szabályozó készlet (T6101, T6102)
Termosztatikus radiátor szelepek
BB típusú termosztatikus szeleptest (V2000BB)
UBG típusú termosztatikus radiátor szeleptest ( V2000 UB )
SL típusú termosztatikus szelep (V2000SL)
VS típusú előbeállítható termosztatikus szeleptest öblítő pozicióval (V2000VS)
H típusú termosztatikus radiátor szeleptest (V2050)
MARS sorozatú termosztatikus radiátor szeleptest (V305)
VENUS sorozatú termosztatikus radiátor szeleptest (V320)
Alkatrészek a VA8200A001 készlethez
Termosztatikus radiátor osztószelepek
két - és háromjáratú termosztatikus osztószelep (V2075, V2076, V2077)
Radiátor osztószelepek
Négyjáratú osztószelep (V2202/12, V2220)
Négyjáratú osztószelep (V2211, V2212)
Termosztatikus osztószelep (V2230, 40, 50, 60)
F típusú radiátor csavarzat ( V2270)
Termosztatikus lándzsás osztószelep (V2280, 90)
Csatlakozók osztószelepekhez
Kézi radiátor szelepek
Optimal-plus (V2652) Kézi radiátor szelep
MARS sorozatú Prémium kéziszelep (V300)
VENUS sorozatú Prémium kéziszelep (V310)
Radiátor csavarzatok
Verafix-E (V2420) előbeállítható radiátor csavarzatok
Veramax előbeállítható radiátor csavarzat (V2430, V2440)
MARS sorozatú radiátor csavarzat (V330)
VENUS sorozatú radiátor csavarzat (V340)
Szelepek és szelepbetétek kompakt radiátorokhoz
Szelepbetét (V200N, V200S)
Therafix (V2464, V2474) előbeállítható H-blokkok beépített termosztatikus szeleppel
Verafix-VK előbeállítható radiátorcsavarzat (V2461, V2471)
Verafix-VKE (V2476) előbeállítható radiátorcsavarzat kompakt radiátorokhoz
Verafix-VKE H-Blokk kompakt radiátorokhoz (V2495)
Verafix-VKE H-Blokk kompakt radiátorokhoz (V2496)
Radiátor szelep csatlakozók
OT112M Csatlakozó műanyag csőhöz
OT113M Csatlakozó ötrétegű csőhöz
OT114M Csatlakozó réz vagy lágyacél csőhöz
Radiátorszelep csatlakozók
Strangszabályozó szelepek
Strangszabályzó szelepek
V5000 Kombi-3-plus PIROS strangszabályozó és elzáró szelep
V5010 Kombi-3-plus KÉK strangszabályozó és elzáró szelep
V5100 Elzáró szelep
V5012C Kombi-DP membrán egység
V5015 Kombi-FC térfogatáram szabályzó
V5032 Kombi-2-plus Strangszabályozó és elzáró szelepek
V9406 Verafix-Cool kétjáratú mérő és szabályzó szelep PN16
V6000 Kombi-F-II karimás strangszabályozó szelepek
Csatlakozók strangszabályzókhoz és vízvezetéki szelepekhez
HMV cirkulációs szelepek
Alwa-Kombi-4 (V1800) HMV cirkulációs szelep
Kazánházi szerelvények
Gömbcsapok
Gömbcsap (VB550) menetes csatlakozással
Biztonsági szelepek
Membrános biztonsági szelep zárt fűtési rendszerekhez, SM120
Membrános biztonsági szelep szolár alkalmazásokhoz, SM180
TS131 Termikus elfolyó szelep
Huzatszabályzó
Huzatszabályozó, szilárd és vegyes tüzelésű kazánokhoz, FR124
Rendszertöltő armatúrák
Kazántöltő szelep zárt fűtési rendszerekhez , VF06
VF04 Kazántöltő szelep zárt fűtési rendszerekhez
Automata újratöltő hűtési és fűtési rendszerekhez, NA228S
Automata újratöltő hűtési és fűtési rendszerekhez, NA225
Rendszertöltő armatúra, kompakt kialakítás szigetelő burkolatban, NK295C
Rendszertöltő armatúra, NK298S
Rendszertöltő armatúra, NK300
Rendszertöltő armatúra vízlágyító egységgel, NK300soft
Kerülőszelepek
DU144 Automata kerülő szelep
DU145 automata kerülő és nyomáskülönbség határoló
DU146 Automata kerülő és nyomáskülönbség határoló nyomáskülönbség kijelzővel
DU146 M Automata kerülő és nyomáskülönbség határoló távfűtéses rendszerekhez
Iszap és mikrobuborék leválasztó
Iszap és mikrobuborék leválasztó, HF49
Automata légtelenítők
E121 Automata légtelenítő
Automata légtelenítő, Szoláris alkalmazásokhoz, E121S
Automata légtelenítő, Szoláris alkalmazásokhoz, E125S
EA122 Automata légtelenítő integrált elzáróval és szivárgás gátlóval
Vízvezetéki szerelvények
Víz nyomásszabályzó szelepek
Menetes nyomásszabályzó szelepek
Háztartási víznyomás szabályozó, D03
Háztartási víznyomás szabályozó, D04FS
Nyomásszabályzó, D05F
Nyomásszabályozó szelep, beállítóskálával, D06F
Magas kilépő nyomású nyomásszabályozó szelep, beállítóskálával, D06FH
Alacsony kilépő nyomású nyomásszabályozó szelep, beállítóskálával, D06FN
Nyomásszabályozó sűrített levegőre, D22
Rozsdamentes acél nyomásszabályozó beállítóskálával, D06FI
Karimás nyomásszabályzó szelepek
Karimás nyomásszabályozó szelep, D15P
Alacsony kilépő oldali nyomású nyomásszabályozó szelep, karimás kivitel, D15NP
Nyomásszabályozó karimás kivitelben, D16
Alacsony nyomású nyomásszabályozó karimás kivitelben, D16N
Nyomásszabályozó szelep karimás kivitel, D17P
Nagy pontosságú nyomásszabályozó, DR300
Vízszűrők, szennyfogók
Menetes szűrők
Öblíthető finomszűrő MiniPlus-FF06
Forgatható csatlakozós ivóvíz szűrő, F70C
SIMPLEX aktívszenes és fizikai vízszűrő, FF20
DUPLEX aktívszenes vízszűrő, FF40
TRIPLEX szűrő mosható előszűrővel, FF60
Visszamosatható ivóvíz finomszűrő forgatható csatlakozó elemmel, F74C
Visszamosatható ivóvíz finomszűrő, FN74C
Visszaöblíthető ivóvíz finomszűrő F76S
Visszamosatható szűrő, elforgatható csatlakozóval F76CS
Visszamosatható finomszűrő FN76CS
Visszamosatható finomszűrő kiegészítő egység a D06F nyomásszabályozóhoz, FN09S
Öblítőautomatika, vízszűrők automatikus tisztításához, Z11AS
Öblítőautomatika, vízszűrők automatikus tisztításához, Z11S
Öblítőautomatika, vízszűrők automatikus tisztításához, Z74S
Karimás szűrők
Karimás visszamosható ivóvíz finomszűrő F76S-F
Menetes szennyfogók
Szennyfogó szűrő, FY30
Szennyfogó szűrő, FY32
Karimás szennyfogók
Karimás szennyfogó, FY69P
Karimás szennyfogó, FY71P
Szűrő kombinációk
Ivóvíz szűrőkombináció, MiniPlus-FK06
Visszamosatható ivóvíz szűrőkombináció, FK74C
Visszamosatható ivóvíz szűrőkombináció, FKN74C
Házi ivóvízállomás öblítő automatikával, HS74CA
Visszamosatható ivóvíz szűrőkombináció, FK09S
Visszamosatható ivóvíz szűrőkombináció elforgatható csatlakozóval, FK76CS
Visszamosatható ivóvíz szűrőkombináció, FKN76CS
Házi ivóvízállomás, HS10S
Ivóvíz visszafolyásgátlók
EA sorozatú menetes visszafolyásgátlók
EA tipusú visszafolyásgátló szelep, RV181
EA típusú visszafolyásgátló szelep, RV277
EA típusú visszafolyásgátló szelep RV284
EA típusú visszafolyásgátló szelep RV280
EA típusú visszafolyásgátló szelep RV281
EA sorozatú karimás visszafolyásgátlók
EA tipusú karimás visszafolyásgátló szelep, RV100P
EA tipusú Karimás kialakítású visszafolyásgátló szelep, RV283P
CA sorozatú menetes visszafolyásgátlók
Visszafolyásgátló, CA295
BA sorozatú menetes visszafolyásgátlók
Visszafolyásgátló, BA195 miniBA
Kompakt felépítésű visszafolyásgátló, BA295
Menetes csatlakozású visszafolyásgátló, BA295C
Visszafolyásgátló ideiglenes vízkiállásokhoz, BA295STN
Visszafolyásgátló felszállóvezetékekhez, BA295STN-C
Rozsdamentes acél visszafolyásgátló, BA295I
BA sorozatú karimás visszafolyásgátlók
Csőszakaszoló, karimás kivitelű csőleválasztó berendezés, BA298-F
Csőszakaszoló, karimás kivitelű csőleválasztó berendezés; Ipari alkalmazásokhoz, BA298I-F
Egyéb menetes visszafolyásgátlók
GA típusú visszafolyásgátló, R295
Hidraulikus működtetésű, GB típusú visszafolyásgátló, R295H
Elektromosan vezérelhető visszafolyásgátló, GB tipus, R295SA
Egyéb karimás visszafolyásgátlók
Karimás csatlakozású visszafolyásgátló, GB típusú, R295P-F
Hidraulikus működtetésű, GB típusú visszafolyásgátló, R295HP-F
Elektromosan vezérelhető visszafolyásgátló, GB típus, R295SP-F
Ivóvíz biztonsági szerelvények
Biztonsági szelepek
Membrános biztonsági szelep zárt vízmelegítő berendezésekhez, SM152
Biztonsági szelepcsoportok
Biztonsági szelepcsoport cserélhető biztonsági szelepbetéttel, SG150
Biztonsági szelepcsoport cserélhető biztonsági szelepbetéttel és nyomáscsökkentő szeleppel, SG150D
Biztonsági szelepcsoport cserélhető biztonsági szelepbetéttel, SG160S
Biztonsági szelepcsoport cserélhető biztonsági szelepbetéttel és nyomásszabályozó szeleppel, SG160SD
Biztonsági szerelvények sűrített levegőre
Biztonsági szelepek
Nagy teljesítményű biztonsági szelep sűrített levegős rendszerekhez, S245B
Nagy teljesítményű biztonsági szelep sűrített levegős rendszerekhez, S245S
Ivóvíz termosztatikus keverőszelepek
Termosztatikus keverőszelepek
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel, TM50
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel, TM50SOLAR
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel, TM200
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel szolár rendszerekhez, TM200SOLAR
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel, TM300
Termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel szolár rendszerekhez, TM300SOLAR
Termosztatikus keverőszelep menetes csatlakozással, TM3400
Termosztatikus keverőszelep karimás csatlakozással, TM3410
Ipari szabályzó szelepek
Ipari szabályzó szelepek
Alapszelep, BV300
Nyomástartó szelep, DH300
Nagy pontosságú nyomásszabályozó, DR300
Hidrosztatikus szintszabályozó szelep, FD300
Úszós töltőszelep, FV300
Mágnesszeleppel vezérelt elzárószelep, MV300
Lengésvédő szelep, PC300
Szivattyú indító szelep, PS300
Biztonsági szelep, SV300
Szivattyú védő szelep mélykúti szivattyúkhoz, TC300
Térfogatáram szabályozó szelep, VR300
Előnyszelep, VV300
Töltőszelep víztartályokhoz, VR170
Egyéb vízvezetéki szerelvények
Fagymentesített kültéri falicsap
Alwa fagymentes falicsap (V4710)
Alwa fagymentes kültéri falicsap (V4770)
Vízkezelés
NaCl Vízlágyító
Vízlágyító, NaCl, PW17-75
MgCl Wellness Vízlágyító
Wellness vízkezelő, KaltecCool PW60
Egyéb szabályozástechnikai elemek
Hőmennyiség mérők
Vízmennyiség mérők
Vízmennyiség mérő
Mechanikus hőmennyiség mérők
EW447-452 Sorozatú mechanikus hőmennyiség mérő
Ultrahangos hőmennyiség mérők
EW773 sorozatú ultrahangos hőmennyiség mérők
M-Bus rendszerelemek
EW535 M-Bus rendszer komponens
Nyomáskapcsolók
Elektronikus nyomáskapcsolók és távadók
Elektronikus nyomáskapcsolók folyadékokhoz, nagy viszkozitású folyadékokhoz (SmartPress)
Elektronikus nyomáskapcsolók gázokhoz, kis viszkozitású folyadékokhoz (SmartPress)
Elektronikus nyomáskapcsoló gázokhoz és folyadékokhoz (Smart DCM)
Elektronikus nyomástávadó gáz és folyadék közegekre (Smart SN)
Elektronikus nyomás különbség távadó gázokra és folyadékokra (Smart SN DIFF)
Nyomáskapcsolók
Nyomáskapcsolók folyadékokhoz és gázokhoz (DCM)
Nyomáskapcsoló folyadékokhoz, gázokhoz, kisnyomású tartomány (DCM)
Nyomáskülönbség kapcsoló levegőre (DPS)
Nyomáskapcsolók agresszív folyadékokhoz, gázokhoz (DNS)
Nyomáskapcsolók folyadékokhoz, gázokhoz (DDCM)
Vákuumkapcsoló folyadékokhoz, gázokhoz (VCM)
Vákuumkapcsoló agresszív folyadékokhoz, gázokhoz (VNS)
Nyomáskapcsolók rendszertanúsítvánnyal
Nyomáskapcsoló éghető gázokhoz (DGM)
Maximum nyomáskapcsoló speciális kivitelben (DA)
Nyomáskapcsoló vízhez, gőzhöz, gázokhoz, tüzelőanyagokhoz (DWR)
Maximum nyomás határoló forró vízhez, gőzhöz, tüzelőanyagokhoz, gázokhoz (DWR-B)
Minimum nyomás határoló forró vízhez, gőzhöz, tüzelőanyagokhoz (DWR-B)
Maximum nyomás határoló (FD)
Nyomáskapcsoló gázokhoz (HCD)
Maximum nyomáshatároló speciális alkalmazásokhoz (SDB)
Nyomáskülönbség kapcsoló levegőre (DPS)
Nyomáskapcsolók ATEX bizonylatal
Nyomáskapcsoló (Ex) folyadékokhoz, gázokhoz (Ex-DCM)
Nyomáskapcsoló (Ex) agresszív folyadékokhoz, gázokhoz (Ex-DNS)
Nyomáskülönbség kapcsoló (Ex) folyadékokhoz, gázokhoz (Ex-DDCM)
Vákuumkapcsolók (Ex) folyadékokhoz, gázokhoz (Ex-VCM)
Vákuumkapcsoló (Ex) agresszív folyadékokhoz, gázokhoz (Ex-VNS)
Nyomáskapcsoló (Ex) forró vízhez, gőzhöz, gázokhoz, tüzelőanyagokhoz (Ex-DWR)
Nyomáskapcsoló (Ex) éghető gázokhoz (Ex-DGM)
Kiegészítő termékek
Kiegészítő termékek Nyomáskapcsolókhoz / Távadókhoz
Nyomástávadók
Mechanikus-induktív távadók
Nyomástávadók sorkapcsos csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FN+ED1)
Nyomástávadók dugós csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FNED3)
Nyomáskülönbség távadók sorkapcsos csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FHBN+ED1)
Nyomáskülönbség távadók dugós csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FHBN+ED3)
Vákuum távadók sorkapcsos csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FVN+ED1)
Vákuum távadók dugós csatlakozással folyadékokhoz, gázokhoz (FVNED3)
Piezo-rezisztív távadók
Nyomáskülönbség távadó levegőre (DPTM)
Kiegészítő termékek
Kiegészítő termékek Nyomáskapcsolókhoz / Távadókhoz
Páratartalom kapcsolók
Páratartalom kapcsolók
Helyiség és légcsatorna páratartalom kapcsolók (H)
Helyiség páratartalom kapcsoló, kisfeszültségű
Légcsatorna páratartalom kapcsolók
Áramláskapcsolók
Lapátos áramláskapcsolók
Lapátos levegő áramláskapcsolók (S6040)
Lapátos folyadék áramláskapcsolók (S6065)
Elektronikus áramláskapcsolók
Elektronikus levegő áramláskapcsoló (ASL)
Elektronikus áramláskapcsolók levegőre, kompakt verzió (KSL)
Elektronikus folyadék áramlás kapcsolók (ASW)
Elektronikus áramlás kapcsolók folyadékokhoz, kompakt változat (KSW)
Egyéb termékek
Transzformátorok
Transzformátor
Transzformátor, 2 szekunder tekerccsel
Transzformátor, falra szerelhető kivitel
Jelátalakítók
Relé modul on/off és 3-pt szabályzó kimenettel
Feszültségszint kapcsoló
Átalakító modul 24Vdc/relé
Átalakító modul 0..10Vdc/relé, 3 csatornás
4 csatornás állapot visszajelző modul
Kézi pozícionáló modul
4-csatornás jel leválasztó
Leválasztó relé
Aranyozott kontakt relé
Tüzeléstechnikai termékek
Gázszelepek
Biztonsági gázszelepek NC
Gázmágnesszelep, alapállapotban zárt VE4000A
Gázmágnesszelep, alapállapotban zárt, átfolyási mennyiség korlátozóval VE4000B1
Gázmágnesszelep, alapállapotban zárt, karimás csatlakozás VE4000B3
Gázmágnesszelep, alapállapotban zárt, lassú nyitással VE4000C
AC gázmágnesszelep, alapállapotban zárt VE400AA
Szellőztető gázszelepek NO
Gázmágnesszelep, alapállapotban nyitott VE4000S
Pillangó szelepek
Pillangószelep gázra VF5000
Kompakt kazánszelepek
Kazán gázszelepek és alkatrészek
Gázszűrők
Menetes gázszűrők
Menetes gázszűrők HUF
Karimás gázszűrők
Karimás gázszűrők HUF
Gáz nyomásszabályzók
Menetes gáznyomásszabályzók
Menetes gáznyomásszabályozók HUPF
Karimás gáznyomásszabályzók
Karimás gáznyomásszabályozók HUPF
Rugók egyéb nyomástartományokra
Rugók egyéb nyomástartományokra HRSP
Égővezérlők
Kazán gyújtásvezérlők
Kazán gyújtásvezérlők S456
Kompakt égővezérlők
Kompakt digitális égőautomatikák DXX
Kompakt égőautomatikák MMG/MMI
Olaj- és gázégő automatikák TF/TFI
Kompakt égővezérlők TMG/TMO
Kompakt lángrelé FFW
Ipari égővezérlők
Ipari égővezérlők EC7800
Lángőrők
UV lángőrök
Ipari UV lángőrök C7027/C7035/C7044
Önellenőrző UV lángőrök C7061A
Kompakt UV lángőrök UVZ
IR lángőrök
Infravörös lángőrök IRD
Fotoellenállások
Fotoellenállások MZ770
Lángrelék
Kompakt lángrelé R4343
Ipari lángrelé R4348
Nyomáskapcsolók
Gáz nyomáskapcsolók
Pozitív és differenciál gáznyomáskapcsolók C6045
Kompakt gáz nyomáskapcsolók C6097
Szervo motorok
Kompakt szervo motorok
Kompakt szervo motorok MT4000
IP65 Kompakt szervo motorok MF4000
Modutrol IV motorok
Modutrol IV motorok 3-pt vezérléssel M6200
Modutrol IV motorok 4-20 mA / 2-10 V vezérléssel M7200
Modutrol IV motorok 135ohm vezérléssel M9000
Egyéb tüzeléstechnikai elemek
Tömörségvizsgáló
Tömörségvizsgáló A4021
Gyújtótranszformátorok
Gyújtótranszformátorok ZT
Olajelőmelegítők
Olajelőmelegítők SOV