Gázmágnesszelep, alapállapotban zárt, lassú nyitással VE4000C
 |
| "A" osztályú biztonsági elzáró gázmágnesszelep menetes csatlakozással, maximum átfolyási mennyiség korlátozással és lassú nyitással. |
| Gáznemű tüzelőanyagok szabályozására és elzárására gázégőkhöz, kazánokhoz, sütőkhöz, kemencékhez és egyéb gáztüzelésű alkalmazásokhoz. |
|
| Gázszelep típusa |
szabályozás nélküli, BE/KI alapállapotban zárt, gyors nyitású, maximum átfolyási mennyiség korlátozással |
| Közeg |
földgáz, propán, levegő. |
| Anyagok |
alumínium öntvény szelepház |
| Védettség |
IP54 vagy IP65 |
| Elektromos csatlakozás |
PG11. DIN dugós csatlakozó rendelésre |
| Tanúsítványok |
"A" osztály EN161 szabvány szerint |
| Csatlakozás típusa |
belső menetes |
| Menet típus |
BSP |
| Üzemi hőmérséklet |
-15 ... 60 oC |
| Maximum nyitási idő |
30 s |
| Maximum zárási idő |
1 s |
| További leírás |
| • |
A maximum gázáram 20...100% között, tovább a nyitási karakterisztika 1..30 sec. között a szelep tetején beállítható. |
| • |
További tápfeszültségű változatok (24Vac, 24-28Vdc) is rendelhetők. |
| • |
Opcionális zárt pozíció jelző kapcsoló (CPI kapcsoló ) külön rendelhető. |
|
| Szelep méret | Max. üzemi nyomás | Opcionális CPI-kapcsoló | Csere tekercs | Típus |
| coll | mbar | | | |
| 3/8 | 360 | — | BB152301 | VE4010C1004  | | 1/2 | 360 | — | BB152301 | VE4015C1003  | | 3/4 | 200 | MS05.25.01 | BB152325 | VE4020C1003  | | 3/4 | 360 | MS05.25.01 | | VE4020C1086  | | 1 | 200 | MS05.25.01 | BB152325 | VE4025C1002  | | 1 | 360 | MS05.25.01 | | VE4025C1119  | | 1 1/4 | 360 | MS05.40.01 | BB152340 | VE4032C1032  | | 1 1/2 | 200 | MS05.40.01 | BB152326 | VE4040C1001  | | 1 1/2 | 360 | MS05.40.01 | | VE4040C1175  | | 2 | 200 | MS05.50.01 | BB151152 | VE4050C1000  | | 2 | 360 | MS05.50.01 | | VE4050C1117  |
|